Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 0619
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 5.0m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0619
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cableado de sistema
  • Seria Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specificație Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
    Inner PushPull
  • Conector 2
    M12 codificare A
    Mamă Drept
    Suprainjectat
    Outer PushPull
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 0,34 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 4,2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) RAL 7021 (gri negru)
  • RoHS conforme
  • stare ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC No incluido
  • Propunerea din California 65 de substanțe No incluido
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 146,667 g
  • Ţara de origine Alemania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar