登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
型号: C2 13 200 0000 0147
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 15.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0147
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 15.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Steckverbinder 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 A-Kodierung
Stift gerade
umspritzt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
halogenfrei
Ausführung
Kabellänge
15 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x 0,34 mm²
Anschlussart
Terminação crimpada
Schirmung
Não blindado
Kodierung
Codificação A
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
250 V
Grenztemperatur
-25 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C não movido
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 condição conectada
Kabeldurchmesser
4,2 mm
Minimaler Biegeradius
10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (poliuretano)
Farbe Kabel
RAL 7021 (cinza-escuro)
RoHS
conformidade
ELV Status
conformidade
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
Não contido
REACH ANNEX XIV Stoffe
Não contido
REACH SVHC Stoffe
Não contido
California Proposition 65 Stoffe
Não contido
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
UL / CSA
UL em preparação
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Nettogewicht
397,55 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140545922
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (法语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较