Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0263
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 30.00m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 30.00m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij
Kabellengte: 30 m
Notes
Compare
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0263
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 30.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Cableado de sistema
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Premontado en un lado
  • Connector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Sobremoldeado
  • Type kabel Cable de cobre (redondo)
  • Beschrijving van de kabel Sin halógenos
Versie
  • Kabellengte 30 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 0,34 mm²
  • Aansluitmethode Terminación de engaste
  • Afscherming No blindado
  • Codering Codificación A
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Kabeldiameter 4,2 mm
  • Minimale buigradius
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (poliuretano)
  • Kleur (kabel) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen No incluido
  • California Proposition 65 stoffen No incluido
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140949683
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare