myHARTING Login
Konfigureerijad
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
Osa number: C2 13 200 0000 0339
M12 A-cod 4-pol st /an m /m PUR 14.50m
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 14.5 m
Notes
Compare
Osa number: C2 13 200 0000 0339
M12 A-cod 4-pol st /an m /m PUR 14.50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Part List
Part list details
Тип кабеля
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Соединитель 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Соединитель 2
M12 A-cod 4P Male Angled 180°
Название
Категория
システムケーブル
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
ケーブルアセンブリ
Спецификация
両端組立て済み
Соединитель 1
M12 Aコード
オス ストレート型
オーバーモールド
Соединитель 2
M12 Aコード
オス アングル型
オーバーモールド
Тип кабеля
銅ケーブル (丸型)
Описание кабеля
ハロゲンフリー
Версия
Длина кабеля
14.5 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x 0.34 mm²
Метод подключения
クリンプ端子
Экранирование
シールドなし
Кодирование
Aコード
Технические характеристики
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
250 V
Предельная температура
-25 ... +80 °C 変動
-40 ... +80 °C 固定
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65 / IP67 嵌合状態
Диаметр кабеля
4.2 mm
Минимальный радиус изгиба
10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
5 x ケーブル径 (屈曲1回)
Свойства материала
Материал (кабель)
PUR (ポリウレタン)
Цвет (кабель)
RAL 7021 (ブラックグレー)
RoHS
適合
Состояние ВЭА
適合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
含まず
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
含まず
Особо опасные жидкости предписания REACH
含まず
Законопроект 65 штата Калифорния
含まず
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 難燃性
UL / CSA
UL規格対応準備中
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140985926
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Türgi)
PDF (Saksa)
PDF (Inglise)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Rootsi)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Poola)
PDF (Prantsuse)
PDF (Hispaania)
PDF (Tšehhi)
PDF (Hollandi)
PDF (Jaapani)
PDF (Korea)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Taani)
PDF (Itaalia)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare