Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 97 00 000 0664
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 1.0m
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 1.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
halogenfrei
Kabellänge: 1 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 0664
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PPi PUR 1.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle coudé
    Surmoulé
    Inner PushPull
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble sans halogène
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 0,34 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage A
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Diamètre de câble 4,2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) RAL 7021 (gris noir)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen