Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0187
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0187
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 1.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    커넥터 1
Identification
  • Catégorie Cableado de sistema
  • Série Conectores circulares M12
  • Elément Conjuntos de cable
  • Spécification Premontado en un lado
  • Connecteur 1
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
    Sobremoldeado
  • Type de câble Cable de cobre (redondo)
  • Description du câble Sin halógenos
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 0,34 mm²
  • Méthode de raccordement Terminación de engaste
  • Blindage No blindado
  • Codage Codificación A
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diamètre de câble 4,2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (poliuretano)
  • Couleur (câble) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • État ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC No incluido
  • Proposition Californie 65 substances No incluido
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Alemania
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140950443
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare