Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 03 819 2300
M12 A-cod 3P Female Straight
M12 A-cod 3P Female Straight

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení, Zatavení
Zásuvka (female)
A kódování
Krimpování
Polyamid (PA)
Kontakty: 3
Průřez vodiče: 0.34 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 819 2300
M12 A-cod 3P Female Straight
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification
    Droit
    Surmoulé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Nombre de contacts 3
  • Codage Codage A
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,34 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 22
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Couple de serrage ‌0,6 Nm
  • Limite de température -20 ... +80 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Matériau (surmoulage) Polyamide (PA)
  • Couleur (surmoulage) Noir
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • GTIN 5713140821347
  • eCl@ss 27440115 Connecteur rond (connecteur industriel)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte