Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 97 00 000 0682
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PUR 1.0m
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PUR 1.0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Halogen-free
Lunghezza del cavo: 1 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 97 00 000 0682
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PUR 1.0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 Systemkabelføring
  • 제품 시리즈 Cirkulære konnektorer M12
  • 요소 Kabelsamlinger
  • 사양 Færdigsamlet på begge sider
  • 커넥터 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
    Inner PushPull
  • 커넥터 2
    M12 A-kodning
    Hun Lige
    Overstøbt
    Outer PushPull
  • 케이블 유형 Kobberkabel (rund)
  • 케이블 설명 Halogenfri
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 3
  • 코어 구조 3x 0,34 mm²
  • 터미네이션 방법 Terminação crimpada
  • 차폐형 Não blindado
  • 컨택트핀 개수 3
  • 코딩 Codificação A
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 250 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 mated condition
  • 케이블 직경 4 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyurethane)
  • 컬러 (케이블) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 Tyskland
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta