myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
部品番号: C2 13 200 0000 0224
M12 A-cod 3-pol st /- f /- PUR 10.00m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー
ケーブル長さ: 10 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0224
M12 A-cod 3-pol st /- f /- PUR 10.00m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 3P Female Straight
Identificatie
Categorie
System cabling
Serie
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specificatie
Pre-assembled on one side
Connector 1
M12 A-coding
Female Straight
Overmoulded
Type kabel
Copper cable (round)
Beschrijving van de kabel
Halogen-free
Versie
Kabellengte
10 m
Aantal kernen
3
Kernstructuur
3x 0.34 mm²
Aansluitmethode
Crimp termination
Afscherming
Unshielded
Codering
A-coding
Technische eigenschappen
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
250 V
Beperkt de temperatuur
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Kabeldiameter
4 mm
Minimale buigradius
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethane)
Kleur (kabel)
RAL 7021 (black grey)
RoHS
compliant
ELV-status
compliant
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Not contained
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Not contained
REACH SVHC Stoffen
Not contained
California Proposition 65 stoffen
Not contained
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
2
Land van herkomst
Germany
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140950078
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (ドイツ語)
PDF (英語)
PDF (フランス語)
PDF (スペイン語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (韓国語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (トルコ語 )
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare