myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
품번들: C2 13 200 0000 0134
M12 A-cod 3-pol st /an m /m PUR 30.00m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
할로겐프리
케이블 길이: 30 m
Notes
비교하다
품번들: C2 13 200 0000 0134
M12 A-cod 3-pol st /an m /m PUR 30.00m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 3P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 3P Male Angled 0°
Identification
Category
Sistema de cableado
Series
Conectores circulares M12
Element
Conjuntos de cable
Specification
Preensamblado por ambos lados
Connector 1
M12 Codificación A
Macho Recto
Premoldeado
Connector 2
M12 Codificación A
Macho En ángulo
Premoldeado
Type of cable
Cable de cobre (redondo)
Description of the cable
Sin halógenos
Version
Cable length
30 m
Number of cores
3
Core structure
3x 0,34 mm²
Termination method
Terminación ponchable
Shielding
No blindado
Coding
Codificación A
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
250 V
Limiting temperature
-25 ... +80 °C 이동됨
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 체결 조건
Cable diameter
4 mm
Minimum bending radius
10x diámetro de cable (plegado repetido)
5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (폴리우레탄)
Colour (cable)
RAL 7021 (진회색)
RoHS
준수
Estado ELV
준수
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
no
Sustancias REACH ANNEX XIV
no
Sustancias REACH SVHC
no
Sustancias de la Proposición California 65
no
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 난연성
UL / CSA
UL (준비 중)
Certificaciones
CE
Commercial data
Packaging size
2
Country of origin
Alemania
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140536203
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (영어)
PDF (스페인어)
PDF (프랑스어)
PDF (독일어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (덴마크어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (터키어)
PDF (스웨덴어)
PDF (중국어 번체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다