Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 10 m
Notes
Compare
Artikel nummer: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Vinklad
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    M12 A-kodning
    Hona Rak
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 3
  • Ledarstruktur 3x 0,34 mm²
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Kodning A-kodning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 250 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C flyttad
    -40 ... +80 °C orörd
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 4,5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) RAL 7040 (fönstergrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet
  • UL / CSA UL i förberedelse
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140956766
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare