Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: C2 13 200 0000 0407
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PUR 9.70m
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PUR 9.70m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Halojensiz
Kablo uzunluğu: 9.7 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: C2 13 200 0000 0407
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PUR 9.70m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    커넥터 2
Identification
  • Category 시스템 케이블링
  • Series 원형 콘넥터 M12
  • Element 케이블 어셈블리
  • Specification 양방향 사전조립형
  • Connector 1
    M12 A-코딩
    수형 앵글형
    오버몰딩
  • Connector 2
    M12 A-코딩
    암형 직선형
    오버몰딩
  • Type of cable 구리 케이블 (원형)
  • Description of the cable 할로겐프리
Version
  • Cable length 9.7 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.34 mm²
  • Termination method 크림프 터미네이션
  • Shielding 비차폐
  • Coding A-코딩
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 체결 조건
  • Cable diameter 4 mm
  • Minimum bending radius
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
Material properties
  • Material (cable) PUR (폴리우레탄)
  • Colour (cable) RAL 7021 (진회색)
  • RoHS 준수
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances no
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin 독일
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141056106
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın