Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0155
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PVC 1.00m
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PVC 1.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0155
M12 A-cod 3-pol an /- f /- PVC 1.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Cableado de sistema
  • Sorozat Conectores circulares M12
  • Elem Conjuntos de cable
  • Specifikáció Premontado en un lado
  • 1. csatlakozó
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
    Sobremoldeado
  • Kábeltípus Cable de cobre (redondo)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 3
  • Magfelépítés 3x 0,34 mm²
  • Lezárási mód Terminación de engaste
  • Árnyékolás No blindado
  • Kódolás Codificación A
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 estado conectado
  • Kábel átmérője 4,5 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (gris ventana)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Certificaciones CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Származási ország Alemania
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140950764
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar