Conjuntos de cable
Filters
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Bloqueo sencillo
      82
    • Retén engatillable
      82
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      80
    • IP65 estado conectado
      64
    • IP66 estado conectado
      64
    • IP67 estado conectado
      64
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han® 1A
      164
  • Especificaciones
    Select a value Reset filter
    • Preensamblado por ambos lados
      20
    • Premontado en un lado
      144
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 10 A
      56
    • ‌ 16 A
      52
    • ‌ 6,5 A
      36
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 50 V
      36
    • 400 V
      108
164 products (of 164)
1/6
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0