Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 66 67 009 0347 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew M3
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew M3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
für Platinen geeignet
Baugröße: D-Sub 1
Innensechskantschraube Gewinde M3
gerader Kabeleingang
2x
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
beschichtet
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 66 67 009 0347 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew M3
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
식별
  • 카테고리 Carcase / prize
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 InduCom
  • 후드/하우징 타입 Capac priză
  • 후드/하우징 설명 Adecvat pentru plăci de circuite
버전
  • 규격 D-Sub 1
  • 버전 Intrare verticală
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 2x
  • 스트레인 릴리프 Este disponibilă o clemă de cablu InduCom suplimentară sau o combinaţie crimpată flanşă - bucşă, în funcţie de utilizarea cablului.
  • 잠금 유형 Şurub hexagonal Filet M3
  • 부품 2개 Da
  • 분리 가능 Da
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Coated
  • 재료 (나사) Brass, nickel plated
  • Lungime 61.7 mm
  • Lăţime 31 mm
  • Înălţime 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 56,64 g
  • 원산지 China
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140222410
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen