Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
34
Număr articol: 09 20 016 2615
Han A16 Pos M Insert S w/Wire Prot 17-32
Han A16 Pos M Insert S w/Wire Prot 17-32

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Contact cu şurub
Tată
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌16 A
Mărime: 32 A
Contacte: 32
Secţiunea transversală a conductorului: 0.75 ... 2.5 mm²
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Număr articol: 09 20 016 2615
Han A16 Pos M Insert S w/Wire Prot 17-32
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
34
Detalii produs
Identifikation
  • Kategori Érintkező vezetők
  • Serier Han A®
  • Specifikation Folyamatos jelölés
Version
  • Termineringsmetode Csavaros vezeték-rögzítés
  • Køn Apa
  • Størrelse 32 A
  • Med ledningsbeskyttelse Igen
  • Antal kontakter 32
  • PE-kontakt Igen
  • Kontaktidentifikation 17 ... 32
  • Detaljer Két csatlakozóbetét szükséges a teljes összeszereléshez!
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,75 ... 2,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 1 mΩ
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,5 Nm Érintkezőcsavar M3
    ‌0,5 Nm M3 rögzítőcsavar
    ‌0,8 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polikarbonát (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Materiale (kontakter) Réz ötvözet
  • Overflade (kontakter) Ezüst bevonatú
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS-undtagelser 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV-status konform, kivétellel
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Nem része
  • REACH BILAG XIV-stoffer Nem része
  • REACH SVHC-stoffer Igen
  • REACH SVHC-stoffer Ólom
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffer Igen
  • California Proposition 65 stoffer
    Ólom
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 66 g
  • Oprindelsesland Románia
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140039834
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați