Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
N.º de referencia: 09 36 024 2601
Han 24Ex-M-s
Han 24Ex-M-s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 024 2601
Han 24Ex-M-s
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Ex
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Macho
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 24
  • Contacto PE
  • Detalles ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con capotas y bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,75 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 90 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Par de apriete 0,5 Nm
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 115 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140054974
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN