Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
인서트
4
Objednací číslo: 19 59 120 5011
ICC20_H_BS_ANG_CG_9-13
ICC20_H_BS_ANG_CG_9-13

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zadní kryt
S integrovanou kabelovou vývodkou, Úhlové provedení
Velikost: 20
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Niklováno
Materiál (těsnění): TPE
Stupeň krytí: IP67, IPX9
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 59 120 5011
ICC20_H_BS_ANG_CG_9-13
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
인서트
4
Detaily produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING ICC
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Powłoka tylna
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    Z zintegrowaną dławnicą kablową
    Kątowy
Wersja
  • Rozmiar 20
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌12 Nm Dławnica kablowa
    ‌15 Nm Powłoka tylna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Liczba ponownych blokad ≥ 10
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Zakres zaciskania 9 ... 13 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Platerowanie niklem
  • Materiał (uszczelki) TPE
  • Kolor, (uszczelka) Czerwone
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń no requirements (flammable mass < 10g)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 153 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140491168
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte