Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Varenummer: 33 57 211 0405 003
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Hybrid cable, (copper/FO), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Singlemode, AC version, Cable length: 40 m, Diameter: 8.8 mm
Notes
Compare
Varenummer: 33 57 211 0405 003
Hybr.cable Assy,AC,40m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
機器側 / パネルフィードスルー
1
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Han® 3 A Metálicos
    LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metálicos
    LC duplex
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
  • Descripción del cable
    Monomodo
    Versión AC
Versión
  • Longitud de cable 40 m
  • Estructura de núcleo
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Diámetro de cable 8,8 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.b) / 6.b)-II: Plomo como elemento de aleación en aluminio que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en aluminio para fines de mecanizado con un contenido de plomo de hasta un 0,4 % en peso.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140151802
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare