Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
Parça numarası: 09 45 115 1106
Han3M RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled
RJI IP67 DATA PLUG metal angl HAN3M COMP

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektörler
Kablo konnektörü
IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Kontaklar: 4
Seyyar gövde
Açılı
Boyut: 3 A
Malzeme: Çinko döküm
Koruma derecesi: IP65, IP67
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 45 115 1106
Han3M RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series RJ45
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element Cable connector
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing Angled
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Size 3 A
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 4
  • Pack contents
    Connector insert
    Hoods / Housings
    Cable gland
    Assembly instructions
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • Conductor cross-section [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 Stranded
    AWG 23 ... AWG 22 Solid
  • Wire outer diameter ‌1.6 mm
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 5 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Colour (hood/housing) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Bly
  • ECHA SCIP number be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Ja
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 14 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140058774
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın