配套产品
配套产品
型号: 10 22 300 0002
Han-Yellock 30 kit, Modular, straight
Han-Yellock 30 kit, Modular, straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
用于2个模块
不封底安装底座, 中间壳, 外壳
尺寸: Han-Yellock® 30
顶出线
1x M25
夹持范围: 9 ... 18 mm
注释
比较
此产品不再可订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 10 22 300 0002
Han-Yellock 30 kit, Modular, straight
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 系列 Han-Yellock®
  • 规格 用于2个模块
  • 上壳/底座类型
    不封底安装底座
    中间壳
    外壳
版本
  • 尺寸 Han-Yellock® 30
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 详细资料 请单独订购模块。
技术参数
  • 夹持范围 9 ... 18 mm
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 532.4 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140189775
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较