Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2106
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C4_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C4_RC2_Black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2106
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C4_RC2_Black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 450 Plus
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing incl. male contact with busbar termination
Version
  • Termination method Busbar contact
  • Number of contacts 1
  • Coding
    C4 (front)
    RC2 (rear)
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Energy Storage Systems
Technical characteristics
  • Rated voltage 2,000 V
  • Rated impulse voltage 15 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >109 Ω @ 2500 V DC
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Tightening torque
    1.4 ... ‌1.6 Nm Fixing screws for receptacles
    7.5 ... ‌8 Nm Contacts
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≤ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Material properties
  • Material (contacts) Copper
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 180 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar