Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2106
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C4_RC2_Black
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C4_RC2_Black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2106
Han S 450+_CC_HBM_B1_EH_C4_RC2_Black
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
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat Han® S
  • Azonosítás Han® S 450 Plus
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Bulkhead mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása incl. male contact with busbar termination
Verzió
  • Lezárási mód Busbar contact
  • Érintkezők száma 1
  • Kódolás
    C4 (front)
    RC2 (rear)
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Energy Storage Systems
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség 2,000 V
  • Névleges impulzus feszültség 15 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌5 Nm
  • Csavarkulcs méret 34
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamide (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Octamethylcyclotetrasiloxane
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 180 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar