Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
Numéro d‘article: 09 93 001 1102
Han® S 120 HSI w. MC M6 red
Han® S 120 HSI w. MC M6 red

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase à visser
incl. contact mâle avec raccordement par boulon M6
Levier simple de verrouillage
Matériau (capot/embase): Polyamide (PA)
RAL 3001 (signal rouge)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 93 001 1102
Han® S 120 HSI w. MC M6 red
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
détails du produit
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 120
  • Tipo de capota/base Base para atornillar
  • Descripción de capota/base incl. contacto macho con terminación de perno M6
Versión
  • Número de contactos 1
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 120 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete ‌4 Nm
  • Tamaño de llave 9
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) RAL 3001 (rojo señal)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 17,1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183384
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer