Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 93 001 1108
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
incl. contacto macho con terminación de perno M6
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 1108
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada Han® S
  • Identifikace Han® S 120
  • Typ krytu Šroubovací kryt
  • Popis krytu Vč. male kontaktu se šroubovou přípojkou M6
Verze
  • Počet kontaktů 1
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Systémy pro skladování energie
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 120 A
  • Jmenovité napětí 1.500 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Utahovací moment ‌4 Nm
  • Velikost klíče 9
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP40 V zapojeném stavu
    IP20 V nezapojeném stavu (1 500 V DC; 1 000 V AC)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 17,15 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140183391
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection