Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Capots/Embases
19
Parça numarası: 09 12 008 5001
Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²
Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Çekirdekler
Push-In
Erkek
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Nominal akım: ‌16 A
Boyut: Han-Compact®
Kontaklar: 8
İletken kesiti: 0.5 ... 2.5 mm²
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 12 008 5001
Han Q8/0_I_M_PIT_0.5-2.5mm²
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
5
Tools
1
Accessories
1
Capots/Embases
19
Ürün detayları
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han® Q
  • Название 8/0
Версия
  • Метод подключения Push-In
  • Тип Male
  • Размер Han-Compact®
  • Число контактов 8
  • Контакт PE Yes
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.5 ... 2.5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 34.68 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140935020
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın