Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Gehäuse
83
Rahmen
17
Kontakteinsätze
2
Artikelnummer: 97 00 000 0398
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® Carrier Cube
Domino Modul
lange Ausführung, kleiner Tab
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 0398
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Gehäuse
83
Rahmen
17
Kontakteinsätze
2
Produktdetails
Identification
  • Category Módulos
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® Carrier Cube
  • Size of the module Módulo dominó
  • Description of the module
    Versão longa
    Guia pequena
Version
  • Details Insulated to the hinged frame.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Policarbonato (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Não contido
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Alemanha
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen