Productos combinables
Productos combinables NEW
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
284
Part Number: 09 14 010 0313
Han MODULAR SUP BASE 10-3 M AC
Han MODULAR SUP BASE 10-3 M AC

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Hinged frame, for 3 modules, a ... c, Size: 10 B
Notes
Comparar
Por favor, no use este producto para nuevos DesignIns. Puede usar su sustituto 09140100371.
Part Number: 09 14 010 0313
Han MODULAR SUP BASE 10-3 M AC
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
284
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han-Modular®
  • Type of accessory Hinged frame
  • Description of the accessory
    for 3 modules
    a ... c
  • Features
    Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm²
    Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm²
Version
  • Size 10 B
Technical characteristics
  • Stripping length 8 ... 10 mm
  • Tightening torque
    ‌0.8 Nm PE screw M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    PH2
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 28.25 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140020863
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar