Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Bulkhead mounted housing, Size: 6 B, Low construction, Single locking lever, Stainless steel, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Material (seal): FPM, Degree of protection: IP65