Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
166
N.º de referencia: 09 38 012 2701
AISLANTE HEMBRA Han K 4/8
AISLANTE HEMBRA Han K 4/8

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Poliamida (PA)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌80 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 12
Sección de conductor: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 38 012 2701
AISLANTE HEMBRA Han K 4/8
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
166
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 4/8
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Female
  • Size 24 B
  • Number of contacts 12
  • Number of signal contacts 8
  • Number of power contacts 4
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    1.5 ... 16 mm² Power
    0.5 ... 2.5 mm² Signal
  • Rated current (signal) 16 A
  • Rated voltage (signal) 400 V
  • Rated impulse voltage (signal) 6 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (power) 80 A
  • Rated voltage (power) 400 V
  • Rated impulse voltage (power) 6 kV
  • Pollution degree (power) 3
  • Rated current acc. to UL (signal) 16 A
  • Rated voltage acc. to UL (signal) 600 V
  • Rated current acc. to UL (Power) 80 A
  • Rated voltage acc. to UL (Power) 600 V
  • Rated current acc. to CSA (signal) 16 A
  • Rated voltage acc. to CSA (signal) 600 V
  • Rated current acc. to CSA (Power) 80 A
  • Rated voltage acc. to CSA (Power) 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Contact resistance, signal area ≤ 1 mΩ
  • Stripping length
    14 mm
    7.5 mm Signal
  • Tightening torque
    ‌1.2 Nm @ 1.5 mm²
    ‌2 Nm @ 2.5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0.5 Nm 信号
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
    ‌3 Nm 插针螺钉M6
    ‌2 Nm PE 螺钉 M5
  • Recommended screw driver PH2
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀银
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 145.833 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140056381
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar