Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
3
Artikelnummer: 10 40 282 6509
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connectorsets
Nominale stroom: ‌850 A
Complete set
Kabelzijde
Grootte: 3
1x M50
Materiaal: Aluminium gegoten, Corrosiebestendig
Beschermingsgraad: IP68, IP66, IP69
Notes
Compare
Artikelnummer: 10 40 282 6509
Han HPR HPTC 850 CS 240mmq M50 w/o CG
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
3
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR HPTC
  • Type kap/behuizing Complete set
  • Beschrijving van kap/behuizing Kabelzijde
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Eigenschappen voor geslagen draden volgens IEC 60228 Klasse 5
Versie
  • Grootte 3
  • Afscherming 360° afscherming
  • Codering 16 coderingsopties
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M50
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 240 mm²
  • Nominale stroom ‌ 850 A
  • Nominale spanning 3.600 V
  • Nominale impulsspanning 20 kV
  • Mate van verontreiniging 4
  • Overspanningscategorie III
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 25
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
    EN 45545
    EN 60137
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.514 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85359000
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare