Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
1
Artikel nummer: 10 40 291 2137
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 150
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 150

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktdonssatser
Märkström: ‌1,400 A
Komplett sats
Kabelsida, Med integrerad kabeltätning
Storlek: 3
Material: Aluminium pressgjuten, Korrosionsbeständig
Grad av skydd: IP68, IP69
Notes
Compare
Artikel nummer: 10 40 291 2137
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 150
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
1
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdonssatser
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR HPTC
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Komplett sats
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    Kabelsida
    Med integrerad kabeltätning
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Storlek 3
  • Skärmning 360° skärmning
  • Kodning 16 kodningsalternativ
  • Antal kabelgenomföringar 2
  • Kabelingång 2x M40
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 150 mm²
  • Märkström ‌ 1.400 A
  • Märkspänning 3.600 V
  • Nominell impulsspänning 20 kV
  • Föroreningsgrad 4
  • Överspänningskategori III
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 25
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP68
    IP69
  • Klämintervall 16 ... 20.5 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Kategori 1 klass B
    EN 45545
    EN 60137
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 2.000 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85359000
  • GTIN 5713140190016
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Instructions
Assembly instructions

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare