Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
20
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
18
Parça numarası: 19 46 316 0546
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M25 w. cable gl.
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M25 w. cable gl.

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Hood, With integrated cable gland, Size: 16 A, Single locking lever, Side entry, 1x M25, Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Material (seal): FPM, Degree of protection: IP65
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 19 46 316 0546
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M25 w. cable gl.
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
20
Accessories
2
Piesă de schimb
1
Inserţii
18
Ürün detayları
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® A
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing With integrated cable gland
Version
  • Size 16 A
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Single locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Clamping range 9 ... 17 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (silver-grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 87.7 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140176331
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın