Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
19
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
272
Objednací číslo: 19 41 106 0422
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
S integrovanou kabelovou vývodkou
Velikost: 6 B
Dvě zajišťovací páčky
Přívod shora
1x M32
Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
RAL 9005 (černá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 41 106 0422
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
19
Accessories
5
備件
2
插蕊
272
Detaily produktu
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® Modular
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Descrição da carcaça/base Com prensa-cabo integrado
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Entalhes para módulos 3
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M32
  • Tipo de trava Alavanca de trava dupla
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Faixa de aperto 13 ... 21 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 20 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140131286
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte