Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
45
Accessories
5
Inserts
22
Frames
2
Part number: 19 43 006 0446
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M25
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 6 B
Single locking lever
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 006 0446
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
45
Accessories
5
Inserts
22
Frames
2
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Hood
Wersja
  • Rozmiar 6 B
  • Wersja Top entry
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M25
  • Typ blokowania Single locking lever
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych For use as a connector according to IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP66
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (jet black)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lead
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 97 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140176720
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare