Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 19 43 024 5425
Han-Eco 24B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM
Han-Eco 24B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Pokrywa ochronna
dla obudów gniazd z montażem przelotowym, dla obudów gniazd montażu powierzchniowego, Z linką mocującą
Rozmiar: 24 B
Podwójna klamra ryglująca
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA), Wzmocnione włókno szklane
RAL 9005 (czarny)
Stopień ochrony: IP66
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 43 024 5425
Han-Eco 24B-Cover-for DL-w. cord-HBM-HSM
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
    With fixing cord
Version
  • Size 24 B
  • Locking type Double locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 36.92 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140192249
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Ściągnij