Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 43 216 0268
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with cover
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with cover

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover
Size: 16 B
Double locking lever (on the hood)
Side entry
2x M40
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 216 0268
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Eco® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Felületszerelt ház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Hőre lágyuló védősapkával
Verzió
  • Méret 16 B
  • Verzió Oldalsó bevezetés
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés 2x M40
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles (a lengő csatlakozóházon)
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP66
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (negro intenso)
  • Anyag (tömítés) FPM
  • Színes (tömítés) RAL 7001 (gris plata)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • GTIN 5713140179370
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare