Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
61
Osa number: 09 33 024 4629
Han ES AV Pos. 24 Insert Term. Block lef
Han ES AV Pos. 24 Insert Term. Block lef

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Inserts
Terminal block connector
Cage-clamp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 24 B
Contacts: 24
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Osa number: 09 33 024 4629
Han ES AV Pos. 24 Insert Term. Block lef
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
61
toote detailid
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® ES AV
  • Elemento Conector de bloco de terminais
  • Especificação
    Versão lado esquerdo
    Contorno individual (SK)
Versão
  • Método de terminação Terminal mola
  • Gênero Macho
  • Tamanho 24 B
  • Número de Pólos 24
  • contato terra Yes
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0.14 ... 2.5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 500 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Corrente nominal conforme UL 12 A
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Corrente nominal conforme CSA 12 A
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 4 mΩ
  • Torque de aperto
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polycarbonate (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Silver plated
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 221 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140052215
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare