Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Part number: 09 12 006 2792
Han Brid-Fem-C terminatio bus
Han Brid-Fem-C terminatio bus

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Hun
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌10 A
Størrelse: 3 A
Kontakter: 2 + 4 elektriske kontakter 10 A + ekstraudstyr til PE
Notes
Compare
Part number: 09 12 006 2792
Han Brid-Fem-C terminatio bus
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Ricambio
1
Product Details
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han-Brid®
  • 名称 Han-Brid® Cu
  • 仕様 バスターミネーター
バージョン
  • ジェンダー メス
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 2
  • 追加コンタクト + 4 エレクトリカルコンタクト10 A + PE用オプション
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格サージ電圧 0.8 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    鉛
  • ECHA SCIP番号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 95 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140017436
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Han-Brid®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare