Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
23
Accessories
10
Spare Part
4
Inserts
43
Frames
2
Cikkszám: 97 00 000 1944
Han B24_H_HSM/CP2_HC_DLPC_M40/M40
Han B24_H_HSM/CP2_HC_DLPC_M40/M40

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Felületszerelt ház
Hőre lágyuló védősapkával
Méret: 24 B
Magas kivitel
Egykengyeles
Polikarbonát (PC), Rozsdamentes acél
Oldalsó bevezetés
2x M40
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Porbevonatos
RAL 7037 (porszürke)
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 97 00 000 1944
Han B24_H_HSM/CP2_HC_DLPC_M40/M40
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
23
Accessories
10
Spare Part
4
Inserts
43
Frames
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Felületszerelt ház
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Hőre lágyuló védősapkával
  • Típus Magas kivitel
Verzió
  • Méret 24 B
  • Verzió Oldalsó bevezetés
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés 2x M40
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
  • Han-Easy Lock® Igen
  • Alkalmazási terület Standard lengő és rögzített oldali csatlakozóházak ipari csatlakozókhoz
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (porszürke)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés)
    Polikarbonát (PC)
    Rozsdamentes acél
  • Színes (rögzítés) RAL 7037 (porszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás