Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
17
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
2
Part number: 19 40 006 1113
Han 6HPR-PFT housing-M40
Han 6HPR-PFT housing-M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panel feed through housing
for mounting from inside
Size: 6 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 006 1113
Han 6HPR-PFT housing-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
17
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
2
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR
  • フード/ハウジングのタイプ パネルフィードスルーハウジング
  • フード/ハウジングの説明 内側取付け用
バージョン
  • サイズ 6 B
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブルエントリー 1x M40
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 4 Nm
  • 締付けトルク 6 Nm 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
  • パネル板厚 ≥2 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
    ナフタリン
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 943 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140129481
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare