Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
4
Inserts
29
Frames
2
Objednací číslo: 19 62 806 0557
Han 6EMC/B-HSE-M32-w. SL
Han 6EMC/B-HSE-M32-w. SL

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Velikost: 6 B
Vysoká konstrukce
Jedna zajišťovací páčka (na krytu)
Polykarbonát (PC), Nerezová ocel
Boční vstup
1x M32
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Bez povrchové úpravy
Nelakováno
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 62 806 0557
Han 6EMC/B-HSE-M32-w. SL
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
4
Inserts
29
Frames
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® EMC/B
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 6 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Single locking lever (on the hood)
  • Field of application Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • Material (locking)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colour (locking) RAL 7037 (dust grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 129 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140171688
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte