Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
2
Spare Part
3
Artikelnummer: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Komplettset
gewinkelt
Baugröße: 24 HPR VS
Schraubverriegelung
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
pulverbeschichtet
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 10 40 124 1000
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
2
Spare Part
3
Produktdetails
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® HPR VarioShell
  • Tip carcasă/priză Set complet
  • Descriere carcasă/priză Unghiular
Versiune
  • Mărime 24 HPR VS
  • VarioShell nivel 1 1x 24 B
  • VarioShell nivel 2 1x 24 B
  • Tip blocare Blocare cu şurub
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru medii exterioare dure
  • Detalii Vă rugăm respectaţi manualul de montaj.
  • Conţinut pachet
    Priză cu montaj pe panou
    Capac de montaj
    Şuruburi de fixare
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌4 Nm Capac de montaj
    ‌12 Nm Şuruburi de fixare
    ‌12 Nm Şurub PE
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminiu turnat sub presiune
    Rezistent la coroziune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (etanşare) NBR
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 3 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140175587
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen