Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Frames
4
Hoods/Housing
5
Part number: 19 40 024 9928
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mounting cover
for surface mounted housings, for hoods
Size: 24 B
Screw locking
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Notes
Compare
Part number: 19 40 024 9928
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Frames
4
Hoods/Housing
5
Product Details
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR EasyCon
  • 후드/하우징 타입 장착 커버
  • 후드/하우징 설명
    표면 실장 하우징 지원
    후드 지원
버전
  • 규격 24 B
  • 버전 사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M50
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 응용 분야 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌6 Nm 장착 커버
    ‌6 Nm 디스턴스 볼트(지지대볼트)
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (실) NBR
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 481 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140175419
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare