Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Inserts
6
N.º de referencia: 19 36 024 1441
Han 24B Ex-HTE-M25 2 reels
Han 24B Ex-HTE-M25 2 reels

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 36 024 1441
Han 24B Ex-HTE-M25 2 reels
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Inserts
6
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® Ex
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M25
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
  • Hinweise Achtung! Nur in Verbindung mit Han® Ex Einsätzen verwendbar!
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -20 ... +40 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 mit Kabelverschraubung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zinc die-cast
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 5015 (himmelblau)
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 531 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140181878
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466