Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
2
Spare Part
3
Inserts
50
Frames
2
Part number: 09 62 824 0315
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-DL
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-DL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
panelmonteret hus
Udvendig tætning, Samling bagpå
Størrelse: 24 B
Lav konstruktion
Dobbelt låsebøjle
Polycarbonat (PC), Rustfrit stål
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Ubelagt
Umalet
Materiale (tætning): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 62 824 0315
Han 24EMC/B-HBM-Rear Fit-DL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
2
Części zamienne
3
Wkłady
50
Frames
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base
    Junta hermética externa
    Montaje trasero
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Tipo de bloqueo Double locking lever
  • Han-Easy Lock®
  • Campo de aplicación Hoods/Housings for higher EMC requirements
  • Contenidos del paquete Mounting frame is included within the delivery
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminium die-cast
  • Superficie (capota/base) Uncoated
  • Color (capota/base) Unpainted
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (accesorios)
    Polyamide (PA)
    Stainless steel
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 194,7 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140172098
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare