Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 B5B 6273 010
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 B5B 6273 010
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    連接器1
    連接器2
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series Han E®
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Element Kablo takımları
  • Specification Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1
    Han® 24 B erkek
    Seyyar gövde
  • Connector 2
    Han® 24 B dişi
    Seyyar gövde
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 25
  • Core structure 25x 1,5 mm²
  • Size 24 B
  • Number of contacts 24
  • PE contact Evet
  • Details
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
    Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan).
Termination data
  • Nominal voltage 500 V
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -15 ... +70 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minimum bending radius
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
  • Drag chain compatible Evet
  • Test voltage Ur.m.s. 4 kV AC
Material properties
  • Material (hood/housing) Alüminyum döküm
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (toz gri)
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7001 (gümüş gri)
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances Evet
  • REACH SVHC substances
    Kurşun
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances Kurşun
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    EN 50290-2-22 Yağ dayanıklılığı
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140489134
  • eCl@ss 27060106 Energy cable < 1 kV, for moving application
  • UNSPSC 24.0 26121629