myHARTING Login
구성자
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
13
Accessories
6
Запасная часть
2
Контактные вставки
55
Frames
2
데이터가 없습니다.
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
For industrial applications
09 62 816 1301
품번들: 09 62 816 1301
Han 16EMC/B-HBM-DL
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
벌크헤드 장착형 하우징
내부 씰(seal)
규격: 16 B
낮은 구조
더블 잠금 레버
폴리카보네이트 (PC), 스테인리스 강
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트
비코팅방식
비도장
재료 (실): NBR
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 09 62 816 1301
Han 16EMC/B-HBM-DL
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
13
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Hoods / Housings
Series of hoods/housings
Han
®
EMC/B
Type of hood/housing
Bulkhead mounted housing
Description of hood/housing
Internal seal
Type
Low construction
Version
Size
16 B
Locking type
Double locking lever
Han-Easy Lock
®
Yes
Field of application
Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technical characteristics
Tightening torque
1 Nm Fixing screws M4
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
For use as a connector according to IEC 61984.
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
12
Material properties
Material (hood/housing)
Aluminium die-cast
Surface (hood/housing)
Uncoated
Colour (hood/housing)
Unpainted
Material (seal)
NBR
Material (locking)
Polycarbonate (PC)
Stainless steel
Colour (locking)
RAL 7037 (dust grey)
Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers)
V-0
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
CE
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
157 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140171954
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (영어)
PDF (스페인어)
PDF (덴마크어)
PDF (프랑스어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (독일어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다