Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
7
Spare Part
3
Inserts
55
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 016 0397
Han 16B-HBM-Rear Fit-SL
Han 16B-HBM-Rear Fit-SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
벌크헤드 장착형 하우징
후면 장착
규격: 16 B
낮은 구조
싱글 잠금 레버
폴리카보네이트 (PC), 스테인리스 강
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트
분말 코팅방식
RAL 7037 (더스트 그레이)
재료 (실): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 0397
Han 16B-HBM-Rear Fit-SL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
7
Spare Part
3
Inserts
55
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing Rear mounting
  • Type Low construction
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
  • Pack contents Mounting frame is included within the delivery
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Parafusos de fixação M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Alumínio fundido
  • Surface (hood/housing) Revestido a pó
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Policarbonato (PC)
    Aço inox
  • Colour (locking) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS exemptions 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV status conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • ECHA SCIP number 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances Fio
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 146.7 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140164888
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar