Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
Parça numarası: 19 36 510 1521
Han 10Ex UL-HSE-M25
Han 10Ex UL-HSE-M25

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Seyyar gövde
Boyut: 10 B
Çift kilitleme kolu
Yandan Girişli
1x M25
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Çinko döküm
Toz boya kaplı
RAL 5015 (gökyüzü mavisi)
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 19 36 510 1521
Han 10Ex UL-HSE-M25
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
Ürün detayları
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases Han® Ex
  • Type de capot/embase Hood
Version
  • Taille 10 B
  • Version Side entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M25
  • Type de verrouillage Double locking lever
  • Applications Connectors for explosion hazardous environments
  • Détails for US purposes only
  • Détails ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Données techniques
  • Limite de température -20 ... +40 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 With cable gland
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Zinc die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 361,5 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140181618
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın